เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood floor French oak Classic/Authentic Tufeau, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Classic/Authentic Tufeau, Herringbone

With its chalk oiled finish, this enginereed wood floor reveals the true authentic spirit of oak. The 90 cm wide planks help you create a specific graphic design according to the chosen installation: straight strip or herringbone, in brick effect or ladder patterns. The floor thus comes to life with great elegance, be it in your office or in your games room.
สเปคสินค้า
    • French oak Classic/Authentic Tufeau, Herringbone 90 - Core HDF
      Item number: 1016743
      Length: 590 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oak-classic-authentic-tufeau-herringbone
  • Product familyHerringbone
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Daylight Whites
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)12
  • กว้าง (มิลลิเมตร)90
  • ความลึก (มิลลิเมตร)590
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor