เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood floor French oak Classic Linen, Diva
Wood floor French oak Classic Linen, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Classic Linen, Diva

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(7 รีวิว)
    The simple white shade of this French oak flooring elegantly brings out the blue and pink areas and helps to create a sense of tranquillity. It also enhances a back-to-basics bedroom, with a cast-iron bed and a mannequin on which to hang tomorrow’s outfit.
    สเปคสินค้า
      • French oak Classic Linen, Diva 90/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1020641
        Random lengths: 385 to 1180 mm
      • French oak Classic Linen, Diva 139/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1019702
        Random lengths: 495 to 1992 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.oak-classic-linen-diva
    • Product familyDiva
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Daylight Whites
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)12
    • กว้าง (มิลลิเมตร)90
    • ความลึก (มิลลิเมตร)385
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
    • IFC classificationFloor

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย