เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood floor French oak Classic Satin, Chevron
Panaget

Wood floor French oak Classic Satin, Chevron

A true classic of French flooring, its natural sheen imparts extraordinary elegance and brings the finest Gallic style into your home. Use different light sources to create unexpected changes in illumination – because when it comes to the geometry of flooring, nothing is set in stone.
สเปคสินค้า
    • French oak Classic Satin, Chevron 90 - Core HDF
      Item number: 1005742
      Length: 500 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oak-classic-satin-chevron
  • Product familyChevron
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Timeless Natural Hues
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)14
  • กว้าง (มิลลิเมตร)90
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย