เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood floor French oak Classic Topaze, Diva
Wood floor French oak Classic Topaze, Diva
Wood floor French oak Classic Topaze, Diva
Wood floor French oak Classic Topaze, Diva
Wood floor French oak Classic Topaze, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Classic Topaze, Diva

    A natural look reinforced by a brushed matt finish: warm, pale, endlessly seductive oak flooring, elegant variations on a single pale hue. Here, luxurious cherry red is juxtaposed with more neutral pale green and black to achieve a softening effect.
    สเปคสินค้า
      • French oak Classic Topaze, Diva 90/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1005769
        Random lengths: 385 to 1180 mm
      • French oak Classic Topaze, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1005764
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Topaze, Diva 139/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1000554
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Topaze, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1019717
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Classic Topaze, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1006158
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.oak-classic-topaze-diva
    • Product familyDiva
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Timeless Natural Hues
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)12
    • กว้าง (มิลลิเมตร)90
    • ความลึก (มิลลิเมตร)385
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
    • IFC classificationFloor