เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood floor French oak Zenitude Amande, Diva
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Amande, Diva

A Panaget innovation, Amande Oil is an oiled finish, evoking both a certain softness and an obvious indulgence. Subtle and refined, it gives the French oak flooring a natural patina and a slightly bleached grain, enhancing all the characteristics of the wood. The perfect oil to catch the light and offer a real feeling of comfort.
สเปคสินค้า
    • French oak Zenitude Amande, Diva 139/12 Clic - Core HDF
      Item number: 1021339
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Amande, Diva 184/12 Clic - Core HDF
      Item number: 1021882
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Amande, Diva 184/14 Tongue & Groove - Core plywood
      Item number: 1021217
      Random lengths: 500 to 2000 mm


    Technical sheets available on Panaget's website

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oak-zenitude-amande-diva
  • Product familyDiva
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Timeless Natural Hues
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)12
  • กว้าง (มิลลิเมตร)139
  • ความลึก (มิลลิเมตร)495
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย