เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood floor French oak Zenitude Bois flotté High traffic, Diva
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Bois flotté High traffic, Diva

The office is not just a workspace. Today, it is a living space in its own right. To make it more pleasant, offer it a floor worthy of the name! This floating and gently lacquered wood floor has kept its natural, warm and soothing colour. It will bring to your home (and, as such, to your office) that little extra soul, so necessary for your well-being.
สเปคสินค้า

    • French oak Zenitude Bois flotté, Diva 184/14 Clic - Core HDF
      Item number: 1021048
      Random lengths: 495 to 1992 mm


    Technical sheets available on Panaget's website

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oak-zenitude-bois-flotte-high-traffic-diva
  • Product familyDiva
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Timeless Natural Hues
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)14
  • กว้าง (มิลลิเมตร)184
  • ความลึก (มิลลิเมตร)495
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย