เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood floor French oak Zenitude Miel High Traffic, Diva
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Miel High Traffic, Diva

Play up the golden aspect of the Miel finish, to reinforce the warm and woothing atmosphere of a media library. The acoustics of the room are optimised thanks to the absorption qualities of the wood and the glued installation of the wood floor. And silence is golden...
สเปคสินค้า
    • French oak Zenitude Miel High Traffic, Diva 184 /14 clic
      Item number: 1021061
      Random lengths: 495 to 1992 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oak-zenitude-miel-high-traffic-diva
  • Product familyDiva
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Timeless Natural Hues
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)14
  • กว้าง (มิลลิเมตร)184
  • ความลึก (มิลลิเมตร)495
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย