เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood floor French oak Zenitude Noisette, Diva
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Noisette, Diva

Which wood floor should you choose for your kitchen, play room, hotel room or office? A wood floor designed and manufactured in Brittany, sublimated by a Noisette finish, a safe bet. The thickness of the top layer, 2.5 or 3.4cm, will determine your choice.
สเปคสินค้า
    • French oak Zenitude Noisette, Diva 139/12 Click - Core plywood
      Item number: 1021960
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Noisette, Diva 139/14 Click - Core plywood
      Item number: 1021961
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Noisette, Diva 184/12 Click - Core plywood
      Item number: 1021962
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Noisette, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1021963
      Random lengths: 500 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oak-zenitude-noisette-diva
  • Product familyDiva
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elegant Browns
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-02-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)12
  • กว้าง (มิลลิเมตร)139
  • ความลึก (มิลลิเมตร)495
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย