เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood floor French oak Zenitude Noisette, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Noisette, Herringbone

Noisette? That's the name of the matt lacquer finish. Herringbone? This is the name of the installation, characteristic of graphic motifs. 90? The width of the planks, in millimetres. This modern wood floor is particularly recommended for rooms with access to the outside (entrance hall, kitchen) or for professional use.
สเปคสินค้า
    • French oak Zenitude Noisette, Herringbone 90 - Core plywood
      Item number: 1022059
      Lengths: 8590 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oak-zenitude-noisette-herringbone
  • Product familyHerringbone
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elegant Browns
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-02-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)12
  • กว้าง (มิลลิเมตร)90
  • ความลึก (มิลลิเมตร)590
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor