เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood floor French oak Zenitude-Origine Cuir, Diva
Wood floor French oak Zenitude-Origine Cuir, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude-Origine Cuir, Diva

    If you love the charm of old wood floors that survive the course of time, this one is for you! The wide planks are in fact bordered by 2 aged chamfers, as if carved by hand. Proud of their imperfections, they are impregnated with a “Cuir” coloured finishing oil that gives them a very natural patina.
    สเปคสินค้า
      • French oak Zenitude-Origine Cuir, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1006522
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Zenitude-Origine Cuir, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1006550
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.oak-zenitude-origine-cuir-diva
    • Product familyDiva
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elegant Browns
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)12
    • กว้าง (มิลลิเมตร)139
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
    • IFC classificationFloor

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย