เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood floor French oak Zenitude-Origine Tourbe, Diva
Panaget

Wood floor French oak Zenitude-Origine Tourbe, Diva

With a look that is close to its origin, marked by knots and discolorations, cracks and traces of heartwood, the oak assumes all its singularities here, without limit. This black floating wood floor also distinguishes itself with its colour, a nearly black shade of brown similar to peat, with an oiled finish applied in our factories. Elegance at ground level.
สเปคสินค้า
    • French oak Zenitude-Origine Tourbe, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1006552
      Random lengths: 500 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oak-zenitude-origine-tourbe-diva
  • Product familyDiva
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elegant Browns
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)14
  • กว้าง (มิลลิเมตร)184
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor