เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood floor French oak Zenitude-Origine Tufeau, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Zenitude-Origine Tufeau, Herringbone

French oak flooring that’s full of character. This flooring actually flaunts its imperfections, giving it added charm, while the combination of a soft finish and hard oak proves that opposites attract. Aged chamfering gives your interior a luxurious but lived-in look, whether it’s gilded baroque or sixties pop.
สเปคสินค้า
    • French oak Zenitude-Origine Tufeau, Herringbone 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1007658
      Lengths: 800 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oak-zenitude-origine-tufeau-herringbone
  • Product familyHerringbone
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Daylight Whites
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)14
  • กว้าง (มิลลิเมตร)139
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor