เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood floor French oak Zenitude Sable, Diva
Wood floor French oak Zenitude Sable, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude Sable, Diva

    Appreciators of beautiful materials and meticulous details will be impressed by the brushed and oiled finish with a very natural appearance; slightly worn and bleached, this wood floor cannot pass unnoticed. With its 184 mm wide planks, both modern and authentic, it is suitable for new interiors, as well as for renovation projects.
    สเปคสินค้า
      • French oak Zenitude Sable, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1017898
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Zenitude Sable, Diva 184/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1017917
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Zenitude Sable, Diva 184/14 Tongue & Groove - Core HDF
        Item number: 1019280
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.oak-zenitude-sable-diva
    • Product familyDiva
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Timeless Natural Hues
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)12
    • กว้าง (มิลลิเมตร)139
    • ความลึก (มิลลิเมตร)495
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
    • IFC classificationFloor

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย