เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood floor French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva
Wood floor French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva

    This French oak flooring is a journey through time, evoking the stately residences of yesteryear with its knots, cracks and discolorations. It’s honest and open about its imperfections – but make no mistake, it can transform a modern interior into a thing of beauty, as this bedroom shows. True authenticity is timeless.
    สเปคสินค้า
      • French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1014172
        Random lengths: 500 to 2000 mm



      Technical sheets available on Panaget's website

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.oak-zenitude-salvagio-natural-oil-diva
    • Product familyDiva
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Timeless Natural Hues
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)14
    • กว้าง (มิลลิเมตร)139
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
    • IFC classificationFloor