เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood floor French oak Zenitude Topaze, Diva
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Topaze, Diva

This beautiful French wood floor is 100% oak, with a Topaze finish from the Timeless Natural Hues range. Measuring 139mm wide, the planks are distinguished by the thickness of the top layer, 2.5 or 3.4mm, depending on the amount of traffic in the room. One sure thing: your floors deserve the best.
สเปคสินค้า
    • French oak Zenitude Topaze, Diva 139/12 Click - Core plywood
      Item number: 1021967
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Topaze, Diva 139/14 Click - Core plywood
      Item number: 1021968
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Topaze, Diva 184/12 Click - Core plywood
      Item number: 1021964
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Topaze, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1021965
      Random lengths: 500 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oak-zenitude-topaze-diva
  • Product familyDiva
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Timeless Natural Hues
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-02-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)12
  • กว้าง (มิลลิเมตร)139
  • ความลึก (มิลลิเมตร)495
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor