เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood floor Walnut Satin, Diva
Panaget

Wood floor Walnut Satin, Diva

Flooring that’s unique. The black veined core of American walnut gives this flooring a high decorative value. In fact, its warm colour and character almost make it an item of furniture in its own right – so give it plenty of opportunity to express itself. The flooring’s bold confidence works especially well with fuchsia and violet, and it’s also a good match for similar dark shades, such as yellowish brown, cinnamon, hazelnut and burnt sienna. ..
สเปคสินค้า
    • Walnut Satin, Diva139/14 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1019718
      Random lengths: 500 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.walnut-satin-diva
  • Product familyDiva
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elegant Browns
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)14
  • กว้าง (มิลลิเมตร)139
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย