เผยแพร่สินค้าของคุณ
EcoVent® Fan Spot Ventilation Solution, 70/90 CFM
EcoVent® Fan Spot Ventilation Solution, 70/90 CFM
EcoVent® Fan Spot Ventilation Solution, 70/90 CFM
    Panasonic Ventilation

    EcoVent® Fan Spot Ventilation Solution, 70/90 CFM

    The EcoVent® fan is a powerful bathroom ventilation fan that delivers high performance ventilationthat you can count on for all your projects. It is an ideal solution for home builders looking for a cost-effective, ENERGY STAR®-rated fan. With a built-in, two-speed selector (70/90 CFM), an EcoVent fan delivers customizable airflow to give you peace-of-mind during verification testing. Available in both single and contractor packs.

    สเปคสินค้า
    • Key Features

      • Ideal for new residential construction (High- Performanc, ENERGY STAR®, Single-Family Production Builders and Manufactured Housing)
      • Two-speed selector (70/90 CFM) spot ventilation solution
      • Provides Ventilation Verification Assurance: Greater than 50 CFM Installed Performance. Delivers a true flow rating of 56 CFM at 0.375" static pressure (when set at the 90 CFM setting)
      • Flexible, Dual Packages: Single pack with fully assembled unit; Contractor pack with housing and motor/grille packaged, reduces risk of parts being lost or damaged onsite
      • Certified for latest Energy Star 4.1 compliance and can be installed in all states with Appliance Efficiency Requirements
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ecovent-fan-spot-ventilation-solution-7090-cfm
    • Product familyVentilation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fans
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • รหัส ETIMEC000532
    • ชื่อ ETIMFan
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29
    • Uniclass 2015 DescriptionFans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19
    • OmniClass TitleFans
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
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (15)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)