เผยแพร่สินค้าของคุณ
WhisperCeiling® DC Fan with SmartFlow™, 110-130-150 CFM
Panasonic Ventilation

WhisperCeiling® DC Fan with SmartFlow™, 110-130-150 CFM

WhisperCeiling® DC Precision Spot Ventilation Fan with a built-in Pick-A-Flow® speed selector switch allows you to select your required airflow (110-130-150 CFM). The fan features an ECM Motor with SmartFlow® technology and a Flex-Z Fast® installation bracket. It can be used to comply with the latest codes and standards. This fan is perfect for bathroom ventilation.

สเปคสินค้า
  • Key Features

    • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ technology for optimum CFM output
    • • Pick-A-Flow® Speed Selector – one fan, you choose the CFM (110, 130, 150 CFM)
    • Flex-Z Fast bracket provides flexible, fast & trouble-free installation, even from below the ceiling
    • Elegant grille design compliments the aesthetics of any bathroom
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.whisperceiling-dc-fan-with-smartflow-110130150-cfm
  • Product familyVentilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fans
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • รหัส ETIMEC000532
  • ชื่อ ETIMFan
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFans
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
  • OmniClass Number23-33 31 19
  • OmniClass TitleFans