เผยแพร่สินค้าของคุณ
WhisperComfort® 60 Energy Recovery Ventilator
Panasonic Ventilation

WhisperComfort® 60 Energy Recovery Ventilator

PRODUCT DETAILS

WhisperComfort® 60 UL Listed ceiling or wall mount Energy Recovery Ventilator provides a tempered fresh air supply and balanced exhaust air flow to maintain neutral pressure throughout the home.

KEY FEATURES

  • Product is HVI certified for energy recovery and sound
  • Static pressure access ports make it easy for raters to verify airflow for ASHRAE 62.2 compliance
  • Suitable for new/remodel, single-family/multi-family, energy efficient projects
  • Multi-speed selector (20 to 50 CFM) provides customizable airflow
  • Occupant controllable Boost function moves fan speed to 60 CFM when activated
  • High efficiency capillary core recovers heat and helps maintain desired moisture levels inside
สเปคสินค้า
  • WhisperComfort® 60 Energy Recovery Ventilator

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WhisperComfort-60-Energy-Recovery-Ventilator
  • Product familyHome and Building Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ventilation & Indoor Air Quality / Energy Recovery Ventilators
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบหมุนเวียนความร้อนทิ้ง
  • IFC classificationAir to Air Heat Recover
  • รหัส ETIMEC011286
  • ชื่อ ETIMHeat recovery unit
  • UNSPSC nameFans
  • UNSPSC code40101604
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_36
  • Uniclass 2015 DescriptionHeat recovery distribution equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir-to-Air Energy Recovery Equipment
  • OmniClass Number23-33 55 00
  • OmniClass TitleEnergy HVAC Recovery Equipment