เผยแพร่สินค้าของคุณ
12 x 4 FiberRunner Brackets - FR12TB12
Panduit

12 x 4 FiberRunner Brackets - FR12TB12

Used to support the 12x4 system by spanning two threaded rod drops that are 18in apart. Can be installed from above or below. Bracket is secured to each threaded rod with two nuts. The pre-assembled slide clamps enable fast assembly to channel. Use 7/16in nut driver on slide clamps, For 1/2in threaded rod.

    สเปคสินค้า
    • Specifications
      Material - Steel
      Color - Black
      Overall Length (In.) - 21.52
      Overall Length (mm) - 546.6
      Overall Width (In.) - 2.26
      Overall Width (mm) - 57.3
      Overall Height (In.) - 0.86
      Overall Height (mm) - 21.8
      Compatible Threaded Rod Size (In.) - 1/2"
      For Threaded Rod Size - 1/2"
      Series Type - 12 x 4
      Overall Depth (mm) - 546.6
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.12x4-FiberRunner-Brackets-FR12TB12
    • Product familyElectrical
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Trays and Horizontal Racks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass Number23-37 11 13
    • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL