เผยแพร่สินค้าของคุณ
4-Post Rack Vertical Tie-off Panel
Panduit

4-Post Rack Vertical Tie-off Panel

The vertical tie-off panel is a 4-post rack accessory that compliments the 4-Post Rack System, effectively creating a pathway for permanent link cable in enterprise applications. The panel has expandable height to work with 45RU and 52RU racks. This tie-off bracket is RoHS Compliant, made of steel and comes in black or white.

สเปคสินค้า
  • The Revit file contains the following part numbers:

    V4PTOB
    V4PTOBWH

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.4-post-rack-vertical-tie-off-panel
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Computer Network Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)93.3
  • กว้าง (นิ้ว)2.8
  • ความลึก (นิ้ว)12.9
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPaint
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก25.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย