เผยแพร่สินค้าของคุณ
Patchrunner® 2 Enhanced Vertical Cable Manager - PE2VFD12
Panduit

Patchrunner® 2 Enhanced Vertical Cable Manager - PE2VFD12

The Patchrunner™2 Enhanced Vertical Cable Manager with Vertical Patching shall consist of a metal backbone with cable management fingers that align with EIA rack spacing. The backbone shall be an open design that will accept 19” EIA accessories such as patch panels, strain relief pbars, blanking panels, and a PDU mounted vertically in a zero RU format. The fingers shall be molded out of plastic and provide integral bend radius control throughout the entire length. Finger sections shall be removable. The manager shall accept a metal, hinged, push-to close door that can open to the right or left. The vertical panel shall be able to manage all the cable on the rack without the aid of horizontal cable managers.
สเปคสินค้า
  • Key Features and Benefits

    Integral EIA 19" Zero RU Mounting Allows mounting of many standard EIA 19" accessories such as patch panels, strain relief bars, and blanking panels, within the vertical channel of the manager
    26.8” Extra Deep Manager26.8" depth at a 60/40 split provides the highest capacity for latest high performance switches and Category 6A cabling
    Improved Door Function"Push-to-close" door design allows for easy operation
    Dual Hinged Doors are IncludedDoors ship with manager, simplifying ordering process with less packaging waste
    Color OptionsManagers and doors now available in black and white as standard
    Highest Density with Increased Cable CapacityUp to 45% more usable capacity over PR2V manager
    Bend Radius ControlFingers support cables as they transition to vertical pathway while maintaining cable bend radius control, ensuring network performance and system reliability
    Optional AccessoriesAllows for personalization based on network equipment needs

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PE2VFD12
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Communication and Data Processing Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)84
  • กว้าง (นิ้ว)12
  • ความลึก (นิ้ว)16.3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC code4322
  • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 DescriptionData equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 23 13
  • OmniClass TitleVertical Electrical Racks
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit