เผยแพร่สินค้าของคุณ
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-06-03AS
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FQXO-06-03AS

6-fiber QN SFQ cassette, three SC duplex adapters to MTP

สเปคสินค้า
  • Specifications
    Fiber Type - OM3
    Number of Fibers - 6
    Connector 1 Type - SC Duplex
    Connector 2 Type - MPO Male
    Product Type - Opticom SC Cassette
    Performance Level - OM3
    Compatible Fiber - Optimized OM3 50/125µm
    Number of Rack Spaces - NA
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.QuickNet-SFQ-Cassette-FQXO-06-03AS
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Communication and Data Processing Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)21
  • กว้าง (มิลลิเมตร)106
  • ความลึก (มิลลิเมตร)128
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolycarbonate
  • วัสดุรองComposite
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC code4322
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_04
  • Uniclass 2015 DescriptionAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment
  • OmniClass Number23-37 25 15
  • OmniClass TitleBroadcasting Communication and Data Processing Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย