เผยแพร่สินค้าของคุณ
Panduit Four-post Rack System - R4PCN
Panduit

Panduit Four-post Rack System - R4PCN

    The premium Panduit Four-post Rack System combines the stability of a cabinet with the accessibility of an open rack to provide the user with maximum flexibility when designing a data-center network layout. Four steel vertical posts and adjustable front and rear mounting rails provide the required strength and flexibility needed to work with various types of active equipment. Steel, 45 RU, 30in deep, Cage Nut Mounting Holes, Black, 1pc + hardware kit and paint piercing bonding kit.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.R4PCN
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Communication and Data Processing Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-04
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (นิ้ว)84
  • กว้าง (นิ้ว)23.25
  • ความลึก (นิ้ว)30
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC code4322
  • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 DescriptionData equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 23 13
  • OmniClass TitleVertical Electrical Racks
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (7)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)