เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mini-Com® Classic series Faceplates - 4 Module - Black
Mini-Com® Classic series Faceplates - 4 Module - Black
Mini-Com® Classic series Faceplates - 4 Module - Black
    Panduit

    Mini-Com® Classic series Faceplates - 4 Module - Black

    Classic series faceplates shall be available in 1, 2, 3, 4, and 6-port single gang for vertical applications and 2 and 4-port single gang for horizontal applications. Classic series faceplates shall accept all Mini-Com® Modules for UTP, STP, fiber-optic, and audio/video applications. Faceplates shall be available in a flush or sloped design, and available with or without labels. Sloped design shall increase wall depth to improve the bend radius control.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CFP4BL
    • Product familyElectronics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Communication and Data Processing Equipment
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4.5
    • กว้าง (นิ้ว)2.75
    • ความลึก (นิ้ว)0.28
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
    • รหัส ETIMEG000037
    • ชื่อ ETIMData and telecommunication
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment
    • OmniClass Number23-19 15 00
    • OmniClass TitleCommunication Specialties