เผยแพร่สินค้าของคุณ
Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6512B
Panduit

Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6512B

Net-Verse D-Type Cabinet frame, 45RU. Top panel with brush openings. Two sets cage nut equipment rails. Single hinge perforated front door. Split perforated rear doors. Horizontally split side panels (4). 2 full length PDU brackets. Dimensions: 85.7in H x 23.6in W x 39.4in D (2178mm x 600mm x 1000mm). Color: Black.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DN6512B
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Computer Network Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)85.7
  • กว้าง (นิ้ว)23.6
  • ความลึก (นิ้ว)39.4
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย
  • รหัส ETIMEC002506
  • ชื่อ ETIMCabling rack (electro/IT)
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • OmniClass Number23-37 11 15
  • OmniClass TitleCommunication Racks