เผยแพร่สินค้าของคุณ
Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6519B
Panduit

Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6519B

Net-Verse D-Type Cabinet frame, 45RU. Top panel with brush openings. Two sets cage nut equipment rails. Single hinge perforated front door. Split perforated rear doors. 2 full length PDU brackets. Dimensions: 85.7H x 23.6W x 39.4D (2178mm x 600mm x 1000mm). Color: Black.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DN6519B
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Computer Network Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)85.7
  • กว้าง (นิ้ว)23.6
  • ความลึก (นิ้ว)39.4
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย
  • รหัส ETIMEC002506
  • ชื่อ ETIMCabling rack (electro/IT)
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • OmniClass Number23-37 11 15
  • OmniClass TitleCommunication Racks
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
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)