เผยแพร่สินค้าของคุณ
FiberRunner® 2-Port Spillout - FRIDT4X4YL
Panduit

FiberRunner® 2-Port Spillout - FRIDT4X4YL

Used to route cable into one or two pieces of 1.5 (38mm) diameter split corrugated tubing. Requires coupler to be used with 4x4 FiberRunner®Fitting. Used with any 4x4 FiberRunner®Fitting.

    สเปคสินค้า
    • Specifications
      System Dimensions - 4x4
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Height (In.) - 3.53
      Overall Height (mm) - 89.7
      Cover Part Number - NA
      Couplers Required - (1 pc.) FRBC4X4YL
      Fitting Type - 2-Port Spillout
      Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
      Part Features - N/A
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fiberrunner-2-Port-Spillout-FRIDT4X4YL
    • Product familyElectrical
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Trays and Horizontal Racks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass Number23-37 11 13
    • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)