เผยแพร่สินค้าของคุณ
FiberRunner® Inside Vertical 45° - FRIV4512X4YL
Panduit

FiberRunner® Inside Vertical 45° - FRIV4512X4YL

Attaches to 12x4 channel and/or fitting to create a 45° upward angle from a straight horizontal run. Used with outside vertical 45° angle fitting FROV4512X4YL to change level of a straight horizontal run. Includes split cover.

สเปคสินค้า
  • Specifications
    Color - Yellow
    Overall Length (In.) - 8.11
    Overall Length (mm) - 206
    Overall Width (In.) - 13.96
    Overall Width (mm) - 354.7
    Overall Height (In.) - 7.35
    Overall Height (mm) - 186.7
    UL Listed - Yes
    Material - ABS
    Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL
    Cover Part Number - Included
    Fitting Type - Inside Vertical 45°
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fiberrunner-Inside-vertical-45-FRIV4512X4YL
  • Product familyElectrical
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Trays and Horizontal Racks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
  • OmniClass Number23-37 11 13
  • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL