เผยแพร่สินค้าของคุณ
FiberRunner® Inside Vertical Right Angle - FRIVRA4X4YL
Panduit

FiberRunner® Inside Vertical Right Angle - FRIVRA4X4YL

Attaches to 4x4 channel and/or fittings to create a 90° upward angle from a straight horizontal run. Used with outside vertical 90° angle fitting FROVRA4X4YL to change level of a straight horizontal run. Includes split cover.

    สเปคสินค้า
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 8.6
      Overall Width (In.) - 5.5
      Overall Width (mm) - 140.9
      Overall Height (In.) - 5.1
      Overall Height (mm) - 130.8
      Bend Radius (In.) - NA
      Bend Radius (mm) - NA
      UL Listed - Yes
      Couplers Required - 2 pcs. (FRBC4X4BL)
      Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fiberrunner-Inside-vertical-right-angle-FRIVRA4X4YL
    • Product familyElectrical
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Trays and Horizontal Racks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass Number23-37 11 13
    • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)