เผยแพร่สินค้าของคุณ
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC24X4YL
Panduit

FiberRunner® End Cap Fitting - FREC24X4YL

24 x 4 end cap fitting used for closing off open ends of the channel or fittings. No coupler required. Push-on installation, Yellow.

        สเปคสินค้า
        • Specifications
          System Dimensions - 24x4
          Color - Yellow
          Overall Width (In.) - 25.68
          Overall Width (mm) - 652.2
          Overall Height (In.) - 5.71
          Overall Height (mm) - 144.9
          Material - ABS
          Fitting Type - End Cap
          Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
          UL Listed - Yes
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        สเปคสินค้าด้านเทคนิค
        • Unique ref.fiberrunner-End-Cap-Fitting-FREC24X4YL
        • Product familyElectrical
        • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Trays and Horizontal Racks
        • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
        • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
        • หมายเลขฉบับ1
        สิ่งที่เกี่ยวข้อง
        • วัสดุหลักABS
        • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
        • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
        การจำแนกประเภท
        • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
        • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
        • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
        • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
        • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
        • OmniClass Number23-37 11 13
        • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
        • CSI UniFormat II CodeD50
        • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
        4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
        2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)