เผยแพร่สินค้าของคุณ
FiberRunner® Four Way Cross Cover - FRFWCSC4YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross Cover - FRFWCSC4YL

Optional split cover for the four way cross fitting FRFWC4X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

สเปคสินค้า
  • Specifications
    Material - ABS
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 12.95
    Overall Width (mm) - 328.9
    Bend Radius (In.) - NA
    Bend Radius (mm) - NA
    UL Listed - Yes
    Couplers Required - 
    Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fiberrunner-four-way-cross-cover-FRFWCSC4YL
  • Product familyElectrical
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Trays and Horizontal Racks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
  • OmniClass Number23-37 11 13
  • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)