เผยแพร่สินค้าของคุณ
FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL

    Attaches to 6x4 channel base and/or fittings to create a 90° horizontal turn from a straight horizontal run. Accepts optional split cover FRRAASC6YL.

      สเปคสินค้า
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Width (In.) - 10.78
        Overall Width (mm) - 273.7
        Overall Height (In.) - 4.22
        Overall Height (mm) - 107.3
        Material - ABS
        Couplers Required - (2 pcs.) FRBC6X4YL
        Fitting Type - Horizontal Right Angle
        Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
        UL Listed - Yes
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.fiberrunner-horizontal-right-angle-FRRA6X4YL
      • Product familyElectrical
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Trays and Horizontal Racks
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
      • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
      • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
      • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
      • OmniClass Number23-37 11 13
      • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
      • CSI UniFormat II CodeD50
      • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
      2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)
      4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)