เผยแพร่สินค้าของคุณ
FiberRunner® Left Reducer - FRRF126LYL
Panduit

FiberRunner® Left Reducer - FRRF126LYL

The fitting attaches any 12x4 FiberRunner® Fitting or Channel to any 6x4 FiberRunner® Fitting or Channel while transitioning to the left. It is yellow and made of ABS plastic. It accepts split cover FRRF126LSCYL.

สเปคสินค้า
  • Specifications
    Material - ABS
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 13.68
    Overall Width (mm) - 347.6
    Overall Height (In.) - 4.22
    Overall Height (mm) - 107.3
    Couplers Required - (1 pc.) FRBC12X4YL (1 pc.) FRBC6X4YL
    Cover Part Number - FRRF126LSCYL
    Fitting Type - Left Reducer
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    Length (In.) - 9.75
    Length (mm) - 247.6
    UL Listed - Yes
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fiberrunner-left-reducer-FRRF126LYL
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Transmission and Reception Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
  • OmniClass Number23-37 11 13
  • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL