เผยแพร่สินค้าของคุณ
FiberRunner® Outside Vertical 45° Cover - FROV45SC6YL
FiberRunner® Outside Vertical 45° Cover - FROV45SC6YL
FiberRunner® Outside Vertical 45° Cover - FROV45SC6YL
FiberRunner® Outside Vertical 45° Cover - FROV45SC6YL
    Panduit

    FiberRunner® Outside Vertical 45° Cover - FROV45SC6YL

    Optional split cover for the outside vertical 45° angle fitting FROV456X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

    สเปคสินค้า
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 7.84
      Overall Length (mm) - 199
      Overall Width (In.) - 6.86
      Overall Width (mm) - 174.4
      Material - ABS
      Couplers Required —
      Fitting Type - Outside Vertical 45°
      Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fiberrunner-outside-vertical-45-cover-FROV45SC6YL
    • Product familyElectronics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Transmission and Reception Equipment
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass Number23-37 11 13
    • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)