เผยแพร่สินค้าของคุณ
FiberRunner® Reducer Cover - FRRF2412CVYL
Panduit

FiberRunner® Reducer Cover - FRRF2412CVYL

The optional cover for the reducer from 24x4 FiberRunner® to 12x4 FiberRunner® FRRF2412YL is yellow and made of ABS plastic. The snap-on feature allows the cover to be installed and removed with no tools required.

    สเปคสินค้า
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 25.8
      Overall Width (mm) - 655.3
      Overall Height (In.) - 1.55
      Overall Height (mm) - 100
      Couplers Required - NA
      Fitting Type - Reducer Cover
      Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
      Cover Part Number - NA
      Length (mm) - 291.9
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fiberrunner-reducer-cover-FRRF2412CVYL
    • Product familyElectronics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Transmission and Reception Equipment
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass Number23-37 11 13
    • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL