เผยแพร่สินค้าของคุณ
FiberRunner® Transition Reducer - FRRF6FR4YL
Panduit

FiberRunner® Transition Reducer - FRRF6FR4YL

Attaches any 6x4 FiberRunner® Fitting or Channel to any 4x4 FiberRunner® Fitting or Channel. Accepts split cover FRRF6FR4SCYL.

    สเปคสินค้า
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 7
      Overall Width (mm) - 178.5
      Overall Height (In.) - 4.2
      Overall Height (mm) - 107.3
      UL Listed - Yes
      Couplers Required - (1 pc.) FRBC6X4YL (1 pc.) FRBC4X4YL
      Length (In.) - 7.75
      Fitting Type - Reducer
      Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
      Length (mm) - 196.8
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fiberrunner-transition-reducer-FRRF6FR4YL
    • Product familyElectronics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Transmission and Reception Equipment
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass Number23-37 11 13
    • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL