เผยแพร่สินค้าของคุณ
Keystone 2-Position 80mm X 80mm Flush Faceplate Frame
Keystone 2-Position 80mm X 80mm Flush Faceplate Frame
Keystone 2-Position 80mm X 80mm Flush Faceplate Frame
    Panduit

    Keystone 2-Position 80mm X 80mm Flush Faceplate Frame

    Keystone 80mmx80mm sloped shuttered faceplate, accepts two Keystone jack modules. Supplied with mounting screws, metal mounting plate, label/label holder. White

      สเปคสินค้า
      • Specifications
        Style - Sloped
        Product Type - Faceplate
        Material - ABS
        Module Compatibility - Keystone
        Module Type - Keystone
        Identification Type - Label Pocket
        Overall Width (In.) - 3.15
        Overall Width (mm) - 80
        Overall Height (In.) - 3.15
        Overall Height (mm) - 80
        Number of Ports - 2
        Color - White
        Mount Orientation - Horizontal
        Faceplate Size - 80mmx80mm
        ETIM Number - EC000018
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 10

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.Keystone-2-Position-Flush-Faceplate-Frame-KFPL80S2SWH
      • Product familyElectronics
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Communication and Data Processing Equipment
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2018-12-07
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (นิ้ว)3.15
      • กว้าง (นิ้ว)3.15
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักABS
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
      • รหัส ETIMEC000018
      • ชื่อ ETIMInsert/cover for communication technology
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment
      • OmniClass Number23-19 15 00
      • OmniClass TitleCommunication Specialties