เผยแพร่สินค้าของคุณ
Horizontal Cable Managers, Horizontal Front Only 1RU and 2RU, Front and Rear 2 RU
Panduit

Horizontal Cable Managers, Horizontal Front Only 1RU and 2RU, Front and Rear 2 RU

  • Patented design
  • Lightweight plastic construction provides durability and easy installation
  • Removable front cover hinges 180° up or down to allow access without removing cover
  • Curved surfaces maintain cable bend radius
  • Pass-through holes allow for front to rear cabling
  • Built in cable retainers hold cable in place for easy moves, adds, and changes
  • Mount to 19" EIA racks and cabinets
  • Covers, #12-24 and M6 mounting screws included
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.panduit-004
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Communication and Data Processing Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)