เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1
Panduit

Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1

Holds up to four QuickNet™ cassettes, FAP or FMP adapter panels. Dimensions: 1.74"H x 19"W x 18"D (44.4mm x 483mm x 457.8mm)

    • Mount to standard EIA 19" rack rails
    • Hold QuickNet™ Fiber Optic Cassettes, QuickNet™ or Opticom® Fiber Adapter Panels, and Opticom® Fiber Optic Splice Modules
    • Suitable for all pre-terminated, field terminated, or field-splice applications
    • Up to four cassettes or FAPs per rack unit for maximum patch field density
    • Slide-out, tilt-down drawer provides full front access to all fibers and cables
    • Integral bend radius control and cable management for fiber optic patch cords
    • Innovative rear cable management for proper slacking/spooling of trunk cable break-outs and interconnect cables
    • Multiple trunk cable entry locations
    • Include fiber optic cable routing kit (grommets, cable ties, spools, strain relief bracket, and ID/caution labels) for various cable management solutions
    สเปคสินค้า
    • Overall Depth (In.) 18

      Overall Depth (mm) 457.8

      Overall Height (In.) 1.74

      Overall Height (mm) 44.4

      Color Black

      Number of Rack Spaces 1

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.panduit-037
    • Product familyElectronics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Communication and Data Processing Equipment
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-25
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (นิ้ว)1.74
    • กว้าง (นิ้ว)19
    • ความลึก (นิ้ว)18
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
    • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC code4322
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 DescriptionData equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 82 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Distribution
    • OmniClass Number23-19 15 00
    • OmniClass TitleCommunication Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL