เผยแพร่สินค้าของคุณ
32-Port Angled Patch Panel with 32 RJ45 Ports Wired to Four 68 Pin SCSI Connectors
Panduit

32-Port Angled Patch Panel with 32 RJ45 Ports Wired to Four 68 Pin SCSI Connectors

RJ45 - HD68 Angled Patch Panel and Patch Panel Kit
  • Used for console management of selected switching equipment
  • Each port 100% electrically tested
  • Angled patch panel is available individually or kitted with cable assemblies
  • Female 68-pin sockets on panel meet ANSI T 10.1302D SCSI Parallel Interface-3 (SPI-3) standard
  • Mount to standard EIA 19" rack or 23" racks with optional extender bracket
  • Pre-printed numbers above each port for easy identification
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.panduit-052
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Communication and Data Processing Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)