เผยแพร่สินค้าของคุณ
Standard Racks, 26", 47", 84" or 96" Height
Panduit

Standard Racks, 26", 47", 84" or 96" Height

  • Rack space identification allows quick and easy location of rack mount items

  • 3" Rack is UL listed for 1,000 lbs. load rating

  • 6" Rack is UL listed for 1,500 lbs. load rating

  • Double-sided #12-24 EIA universal mounting hole spacing

  • 24 #12-24 mounting screws included

  • Can be used with all Panduit cable management and patch panel products in addition to any industry standard 19" components

  • Paint piercing washers included to electrically bond rack for simplified grounding. For the complete grounding solution, see the StructuredGround™ Kits for Racks

  • 6" Rack, R2P6S is compatible with PatchRunner™ and High Capacity PatchRunner™ Products only
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.panduit-086
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Communication and Data Processing Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด