เผยแพร่สินค้าของคุณ
PD6 Power Rated, 2-piece Single Channel Raceway with Adh. 6ft.
Panduit

PD6 Power Rated, 2-piece Single Channel Raceway with Adh. 6ft.

Pan-Way® Type PD Surface Raceway is a single channel raceway system to route, protect and conceal power, data, voice, or video cabling.
  • UL & CSA rated 600V; meets UL5A and CSA C22.2 No. 62.1-03 standards

  • Textured Finish

  • Tamper resistant latch design

  • Raceway Base and Cover are packaged together

  • FT-4 Rated for Canada

For actual product color please refer to the Surface Raceway Color Chart located in selection guides.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.panduit-096
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Transmission and Reception Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด