เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertical Exhaust Duct for Net-Access™ 7018 Cabinet, Height Adjustable from 21.0"(534mm) to 45.0" (1143mm) and from 42.0"(1067mm) to 70.0" (1778mm)
Panduit

Vertical Exhaust Duct for Net-Access™ 7018 Cabinet, Height Adjustable from 21.0"(534mm) to 45.0" (1143mm) and from 42.0"(1067mm) to 70.0" (1778mm)

• Support 30+ KW heat loads
• Passive duct solutions do not require additional energy consumption
• Designed using CFD (Computational Fluid Dynamics) validating thermal performance
• Directly vents hot air exhaust to data center air return plenum
• Foam seal minimizes leakage against air return plenum interface
• Black powder coat finish
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.panduit-115
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Communication and Data Processing Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)