เผยแพร่สินค้าของคุณ
N-Type Standard Cabinet
Panduit

N-Type Standard Cabinet

Standard Cabinets
• Welded and assembled steel frame construction
• Easy maintenance powder coat fi nish
• Adjustable rear equipment rails with infinite positioning
• Internal equipment space (max) 1070mm Cabinet - 995mm (39.1")
• Internal equipment space (max) 1200mm Cabinet - 1147mm (45.1")
• Doors include keyed swing handles
• Side panels include keyed quarter-turn latches
• Dual hinge door for maximum accessibility between adjacent cabinets
• Cabinet supplied with high density cable management fi ngers
• Cable entry holes are equipped with plastic sealing plugs
• UL Listed Static Load of 1,364 kg (3,000 lbs)
• UL Listed Rolling Load of 1,136 kg (2,500 lbs)
• Cabinet ships assembled, one per pallet
• Dynamic/Shock Pallet (1,250 & 2,000 lbs) ratings
• N-Type Cabinets include hardware kit: #12-24 screws, ganging brackets and grommet edging
• Casters are supplied separately
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.panduit-129
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Computer Network Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย