เผยแพร่สินค้าของคุณ
Panduit Two-post Rack System - R2P48
Panduit

Panduit Two-post Rack System - R2P48

The Panduit Two-post Rack System provides a reliable foundation for mounting telecommunication and data center equipment. The modular rack can be used to manage high performance copper and fiber patch cables using Panduit horizontal and vertical cable managers and accessories, such as power outlet unit brackets. Aluminum, 24 RU, #12-24 Threaded Mounting Holes, Black, 1pc + hardware kit and paint piercing bonding kit.

สเปคสินค้า
  • Material - Aluminum
    Mounting Bolt Method - Threaded
    Overall Width (In.) - 20.3
    Overall Width (mm) - 516
    Overall Depth (In.) - 3
    Overall Depth (mm) - 76
    Overall Height (In.) - 48
    Overall Height (mm) - 1219
    Number of Rack Units - 24
    Mounting Hole Thread Size - #12-24
    Static Load Capacity (lb) - 300
    Color - Black
    Includes - (12) 3/8-16 x 1" hex head cap screw, (12) 3/8-16 hex nuts, (24) 3/8" paint piercing grounding washer, (1) tube of anti-oxidizing paste, (24) 12-24 x .5" slotted pan head steel screws
    Product Type - Two Post Rack
    Number of Rack Spaces - 24
    UL Listed - Yes
    Part Features - NA
    Load Capacity Lbs. - 300
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1
    UPC - 07498331901
    Std. Pkg. Qty. - 1
    Std. Pkg. Volume (cf) - 0.7852
    Std. Ctn. Qty. - 0
    Std. Ctn. Volume (cf) - 0.0000

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.panduit-R2P48
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Communication and Data Processing Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)48
  • กว้าง (นิ้ว)20.3
  • ความลึก (นิ้ว)3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC code4322
  • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 DescriptionData equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 23 13
  • OmniClass TitleVertical Electrical Racks
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL