เผยแพร่สินค้าของคุณ
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
    Panduit

    QuickNet Accessory - QPPABL

    Mini Com 6-port QuickNet patch panel adapter in black

    สเปคสินค้า
    • Number of Ports 6

      Color Black

      CE Compliant Yes

      Part Features NA

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.QuickNet-Accessory-QPPABL
    • Product familyElectronics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Communication and Data Processing Equipment
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)0.81
    • กว้าง (มิลลิเมตร)4.16
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1.62
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolycarbonate
    • วัสดุรองComposite
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
    • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC code4322
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment
    • OmniClass Number23-37 25 15
    • OmniClass TitleBroadcasting Communication and Data Processing Equipment
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)