เผยแพร่สินค้าของคุณ
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
    Panduit

    QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS

    12-fiber QN SFQ cassette, six LC duplex adapters to MTP

      สเปคสินค้า
      • Specifications
        Fiber Type - OM3
        Number of Fibers - 12
        Connector 1 Type - LC Duplex
        Connector 2 Type - MPO Male
        Product Type - SFQ Cassette
        Compatible Fiber - Optimized OM3 50/125µm
        Number of Rack Spaces - NA
        Performance Level - OM3
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.QuickNet-SFQ-Cassette-FQXO-12-10AS
      • Product familyElectronics
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Communication and Data Processing Equipment
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2018-08-15
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)21
      • กว้าง (มิลลิเมตร)106
      • ความลึก (มิลลิเมตร)128
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักPolycarbonate
      • วัสดุรองComposite
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
      • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
      • UNSPSC code4322
      • Uniclass 2015 CodePr_70_75_04
      • Uniclass 2015 DescriptionAudio, data and visual outlet plates and controllers
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment
      • OmniClass Number23-37 25 15
      • OmniClass TitleBroadcasting Communication and Data Processing Equipment
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
      4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)