เผยแพร่สินค้าของคุณ
TrueEdge™ Vertical Wall Mount Enclosures
Panduit

TrueEdge™ Vertical Wall Mount Enclosures

The PanZone® TrueEdge Vertical Wall Mount Enclosure provides a comprehensive architecture that allows up to 36" of active equipment depth to be mounted in a low-profile application. This lowprofile wall mount enclosure houses traditional horizontal equipment vertically on a wall and, in tandem, minimizes network infrastructure investment by providing a solution to eliminate a rack or cabinet (TR in a BOX and Micro Data Center). The structurally engineered design provides space for up to 36" of active equipment depth, has a premium static load rating of up to 400 lbs., and best-in-class thermal ratings to eliminate equipment failure.

สเปคสินค้า
  • The Revit files cover the following part numbers:

    WME3BL
    WME6BL
    WME9BL

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.trueedge-vertical-wall-mount-enclosures
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Computer Network Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)42
  • กว้าง (นิ้ว)28.5
  • ความลึก (นิ้ว)9.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPaint
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก77
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย