เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tabique TC7
PanelSystem®

Tabique TC7

Panel industrializado de yeso de 7 cm de espesor reforzado con fibra de vidrio y celulosa de papel.

En las uniones de los paneles con los forjados superiores u otros elementos se interpone una banda elástica de poliestireno expandido de 1 cm de espesor como mínimo.

En la unión con el forjado inferior se coloca un producto bicapa formado por membrana autoadhesiva de alta densidad y un polietileno reticulado termosoldado, de 3,35 kg/m2 de peso y 5 mm de espesor.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TC7
  • Product familySistema constructivo industrializado
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tabiquería interior
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2900
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)70
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองFiber Glass
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)36
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังรูปแบบอื่นๆ
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26